JAJSVC7B September 2024 – December 2025 RES60A-Q1
PRODUCTION DATA
TA = 25℃ (特に記述のない限り)
| すべての比率、n = 2718 | ATE | VD = 1000V |
| TA = 25℃ での値に正規化 | ||
| CFILTER なし | f = 100Hz での減衰に正規化 | |
| CFILTER = 130pF | f = 100Hz での減衰に正規化 | |
| RES60A145 |
| RES60A100 | CFILTER なし |
| RES60A100 | CFILTER なし |
| RES60A100、n = 37 | VD = 1000V、TA = 85°C |
| すべての比率、n = 2718 | ATE |
| VD = 1000V での値に正規化 | ||
| TA = 25℃ での値に正規化 | ||
| すべての比率 | TA = –40°C ~ +125°C、n = 444 | |
| CFILTER なし | ||
| CFILTER = 130pF | ||
| RES60A100 |
| RES60A100 | CFILTER = 130pF |
| RES60A100 | CFILTER = 130pF |