JAJSVC7B September 2024 – December 2025 RES60A-Q1
PRODUCTION DATA
RES60A-Q1 は、アクティブ回路や保護ダイオードを備えた高電圧抵抗デバイダです。「絶対最大定格」と「推奨動作条件」に記載された制限を考慮する以外の特定の電源接続要件はありません。
非常に高い ESD 定格を必要とする用途など、高エッジレートの過渡イベントに対する保護を強化するため、HVIN から LVIN までの間に直列に接続された複数の高電圧コンデンサを使用して、高周波信号コンテンツ用の並列パスを実装することを検討してください。この並列パスは高周波信号をシャントして RES60A-Q1 をバイパスするので、デバイス外部のサージ エネルギーを消散しますが、デバイスの dc と低周波精度に影響を与えません。沿面距離と空間距離の要件が考慮されていることを確認し、追加の入力容量によりシステム ステップ応答のセトリング タイム時間が長くなる可能性があることに注意してください。MID ピンに TVS ダイオードを接続すると、必要に応じて、下流の低電圧回路の高速過渡にクランピング対する保護を強化できます。