JAJSVC7B September   2024  – December 2025 RES60A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 絶対公差およびレシオメトリック公差
      2. 6.3.2 超低ノイズ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 バッテリ スタック測定
      2. 7.1.2 RES11A-Q1 を使用した RES60A-Q1 のゲイン スケーリング
      3. 7.1.3 HIPOT および OVST
        1. 7.1.3.1 HIPOT のメカニズム
        2. 7.1.3.2 HIPOT の拡張検証
      4. 7.1.4 ホット スワップ応答
      5. 7.1.5 高周波応答
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.1.2 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
        3. 8.1.1.3 TI のリファレンス デザイン
        4. 8.1.1.4 Analog Filter Designer
        5. 8.1.1.5 RES60A-Q1 の比率・電圧誤差カリキュレータ
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

改訂履歴

Changes from Revision A (October 2025) to Revision B (December 2025)

  • 「アプリケーション」を更新Go
  • 「推奨動作条件」の分圧器の仕様ごとに最大持続 50Hz ac 電圧を更新 Go
  • 「電気的特性」の標準値を更新 Go
  • TCRratio の上限と下限を ±5ppm/°C から ±3ppm/°C に変更Go
  • 代表的特性を更新Go
  • 「アプリケーション情報」に「HIPOT および OVST」セクション、「ホット スワップ応答」セクション、「高周波応答」セクションを追加 Go
  • 「代表的なアプリケーション」の RES60A500-Q1 の標準値を更新 Go
  • 電源に関する推奨事項を更新Go
  • レイアウト ガイドラインを更新Go
  • 「RES60A-Q1 の比率・電圧誤差カリキュレータ」に「開発サポート」を追加 Go

Changes from Revision * (September 2024) to Revision A (October 2025)

  • ドキュメント全体を通して、RES60A310 (310:1 比) を削除し、RES60A315 (315:1 比) に置き換え、RES60A145 (145:1 比) を追加Go
  • 「絶対最大定格」および「推奨動作条件」の最小および最大電圧仕様のフォーマットを更新Go
  • 「絶対最大定格」の短期過負荷電圧と過渡高電位電圧を説明する脚注を更新Go
  • 「推奨動作条件」の分圧器の仕様ごとに最大持続 50Hz ac 電圧を更新Go
  • 「熱に関する情報」の値を最終的なシリコン特性を反映するように更新Go
  • 「電気的特性」の標準値を更新Go
  • VD = 250V ~ VD = 1000V に適用されるように初期比許容誤差の仕様を変更Go
  • 誤字を訂正するため、動作寿命全体の仕様全体にわたる比許容誤差ドリフトを特性評価により規定から設計および加速認定試験で規定されているものに変更Go
  • 抵抗の絶対電圧係数 (抵抗あたり) 仕様を追加Go
  • ピン容量と –3dB 帯域幅の説明、および標準値を更新Go
  • セトリング タイムのテスト条件を更新Go
  • 「代表的特性」を追加Go
  • レシオメトリック マッチングを更新し、「絶対およびレシオメトリック許容誤差」に名前を変更Go
  • 「使用上の注意」に RES60A-Q1 と RES11A-Q1 のゲイン スケーリングを追加Go
  • 低電圧フィルタリング容量 CFILTER に関する説明を「レイアウト ガイドライン」に追加Go