JAJSVC7B September   2024  – December 2025 RES60A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 絶対公差およびレシオメトリック公差
      2. 6.3.2 超低ノイズ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 バッテリ スタック測定
      2. 7.1.2 RES11A-Q1 を使用した RES60A-Q1 のゲイン スケーリング
      3. 7.1.3 HIPOT および OVST
        1. 7.1.3.1 HIPOT のメカニズム
        2. 7.1.3.2 HIPOT の拡張検証
      4. 7.1.4 ホット スワップ応答
      5. 7.1.5 高周波応答
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.1.2 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
        3. 8.1.1.3 TI のリファレンス デザイン
        4. 8.1.1.4 Analog Filter Designer
        5. 8.1.1.5 RES60A-Q1 の比率・電圧誤差カリキュレータ
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対公差およびレシオメトリック公差

RES60A-Q1 の抵抗は、以下の式で表されます:

式 1. R HV = R HVnom × 1± t absRHV = R HVnom × 1± t RHV × 1± t SiCr
式 2. R LV = R LVnom × 1± t absRLV = R LVnom × 1± t RLV × 1± t SiCr

RHVnom と RLVnom は各抵抗の公称値です。パラメータ tabs は、|tabs| ≤ 15% など、対象となる RES60A-Q1 抵抗の絶対許容誤差を表す誤差項です。たとえば、tabs = 5% の公称 12.5MΩ 抵抗は、実際には 13.125MΩ を測定します。この誤差は、ほとんどの単一素子抵抗の規定絶対許容誤差、またはより特化した分圧抵抗のエンド ツー エンドの許容誤差に相当します。

注: RES60A-Q1 はレーザでトリムされたデバイスではありません。RES60A-Q1 の各比率には、その比率に最適化された専用ダイが採用されており、極めて低いドリフトを実現するために必要な高精度のマッチングと一貫した熱特性を備えています。

絶対公差は、主に SiCr の抵抗率変動 (tSiCr) によって支配されます。特定の RES60A-Q1 に含まれる 2 つの抵抗はインターデジタル構造で形成され、同一ウェハ上の同一領域から作られているため、部品間では tSiCr にばらつきがあるものの、同一デバイス内の 2 つの抵抗については実質的に同じ tSiCr となります。

次の例に示すように、分圧器を比率的に考える場合、tSiCr の誤差項は打ち消されます。パラメータ tRx は、ユニバーサル tSiCr を考慮した後の RES60A-Q1 デバイスの各抵抗の残りの実効許容誤差を表す残留誤差項です。

式 3. R HV R LV = R HVnom × 1± t RHV × 1± t SiCr R LVnom × 1± t RLV × 1± t SiCr = R HVnom × 1± t RHV R LVnom × 1± t RLV = G nom × 1± t RHV 1± t RLV = G
式 4. R HV R LV + R HV = R HVnom × 1± t RHV × 1± t SiCr R LVnom × 1± t RLV × 1± t SiCr + R HVnom × 1± t RHV × 1± t SiCr = R HVnom × 1± t RHV R LVnom × 1± t RLV + R HVnom × 1± t RHV

tRHV および tRLV の個別の値は、各抵抗の許容誤差を表していますが、ガウス分布の意味では独立した変数ではありません。代わりに、これらの値を (設計上) 互いに一致させることで、抵抗間で非常に安定したレシオメトリック関係を実現し、実効比率を得て誤差が非常に小さくなります。

RES60A-Q1 は最大分圧初期比の許容誤差が 0.1% で規定されています。これは、特定の分圧器の実際の分圧器比 G と公称比 Gnom の関係を以下で表すことを意味します。

式 5. G = R HV R LV = G nom × 1± t D

この場合、tD ≤ 0.1% になります。RES60A-Q1 の tD の制限は、分圧器電圧を VD = 250V から VD = 1000V まで掃引して、製造時に精密なパラメトリック テストを行うことによって強制されます。単一素子抵抗は tD に等価ではありません。これは、部品間のマッチングがグレードアウト制限以外とみなされることはないためです。他の分周器データシートでは、tD に相当する値は多くの場合、「比許容誤差」と呼ばれます。

これらの基準を満たさないデバイスは最終テストで除外されるため、この式を前の式と併用して、特定の比率の tRHV と tRLV の実効値を証明できます。そのため、絶対許容誤差の範囲は ±15% と広いにもかかわらず、最悪の場合の tRHV と tRLV の初期絶対誤差許容誤差は「互いに」約 ±0.115% 以内です。