JAJSVC8B September 2024 – November 2025 ISO6440 , ISO6441 , ISO6442
PRODMIX
ISO644x デバイスは、UL 1577 準拠の最大 5000VRMS の絶縁定格を必要とするコスト重視のアプリケーションのための汎用デジタル アイソレータです。デバイスは VDE、TUV、CSA、CQC の認定も受けています。
ISO644xデバイスは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁するとともに、高い電磁耐性を備えています。ISO644x は、絶縁バリアとして SiO2 を使用します。各絶縁チャネルはロジック入力と出力のバッファを搭載しており、それらのバッファは絶縁バリアによって電気的に分離されています。これらのデバイスには、対応する出力を高インピーダンス状態にするために使用できるイネーブルピンが備わっています。
ISO6440 および ISO6440F デバイスでは、すべてのチャネルが順方向です。ISO6441 および ISO6441F デバイスには、逆方向チャネルが 1 つあります。ISO6442 および ISO6442F デバイスには、逆方向チャネルが 2 つあります。
入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは High、接尾辞 F のあるデバイスでは Low です。詳細はデバイスの機能モードセクションを参照してください。
| 部品番号 (1) | パッケージ | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|
|
ISO6440、ISO6440F ISO6441、ISO6441F ISO6442、ISO6442F |
ワイド SOIC (DW-16)(3) | 10.3mm × 10.3mm |
| ワイド SSOP (DFP-16)(3) | 10.3mm × 4.6mm | |
| SSOP (DBQ-16)(3) | 6mm × 4.9mm |