以下に示す、ISO644x ファミリのデバイスの代表的なアイダイアグラムは、100Mbps で低ジッタと広いオープンアイを示しています。

水平 2ns/分周、垂直 1V/分周。
図 9-3 ISO644x アイダイアグラム (100Mbps PRBS 216 – 1、5V、25°C)
水平 2ns/分周、垂直 500mV/分周。
図 9-5 ISO644x アイダイアグラム (100Mbps PRBS 216 – 1、2.5V、25°C)
水平 2ns/分周、垂直 500mV/分周。
図 9-4 ISO644x アイダイアグラム (100Mbps PRBS 216 – 1、3.3V、25°C)