JAJSVC8B September 2024 – November 2025 ISO6440 , ISO6441 , ISO6442
PRODMIX
このデバイスの入力ピン (INx および ENx) は、入力側の電源電圧 (VCCI) を超える入力信号電圧をサポートします。ただし、入力の電圧が セクション 6.3 および 絶対最大定格 に示す電圧を下回る場合に限ります。
これにより、入力側の電源 (VCCI) が供給されていないときも、デバイスは入力ピンへの入力信号電圧に対応できます。この使用例では、入力側に有効な電源がないと、出力はデフォルトの出力状態に遷移します。
これらの入力ピンは、入力が、セクション 6.3 に記載された最大 VIMAX まで入力信号電圧を降圧変換する機能も備えています。たとえば、VCCI が 3.3V で動作している場合も、5V のハイレベル入力信号を使用できます。