JAJSVL7 November 2024 TAA3020
PRODUCTION DATA
TAA3020 は、パルス密度変調 (PDM) マイクロフォン入力用の最大 2 つのアナログ チャネル、または 4 つのデジタル チャネルを同時にサンプリングできる、高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。このデバイスは、ラインおよびマイクロフォン入力をサポートし、シングルエンドおよび差動入力構成が可能です。このデバイスには、プログラム可能なチャネル ゲイン、デジタル ボリューム制御、プログラム可能なマイクロフォン バイアス電圧、フェーズ ロック ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス フィルタ (HPF)、バイカッド フィルタ、低遅延フィルタ モードが搭載されており、最高 768kHz のサンプル レートに対応できます。このデバイスは時分割多重化 (TDM)、I2S、左揃え (LJ) オーディオ フォーマットに対応し、I2C インターフェイスで制御可能です。これらの高性能な機能を搭載しており、1.8V または 3.3V の単一電源で動作できることから、遠距離マイクロフォン録音アプリケーションの、スペースの制約が厳しいオーディオ システムに最適です。
TAA3020 は -40℃~+105℃で動作が規定されており、20 ピンの WQFN パッケージで供給されます。
| 部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| TAA3020 | WQFN (20) | 3.00mm × 3.00mm、0.5mm ピッチ |
概略ブロック図