JAJSVS7 November 2024 BQ21088
PRODUCTION DATA
BQ21088 は、小さなソリューション サイズと、バッテリ寿命を延長するための低い静止電流に重点を置いたリニア バッテリ チャージャ IC です。このデバイスは、製造に HDI PCB プロセスを必要せず、PCB コストを削減可能な 8 ボール チップスケール パッケージ、供給されます。このデバイスは、最大 1A の充電および最大 3A のシステム負荷をサポートできます。
YBG (DSBGA 8)
1.6 mm × 1.1mm