JAJSVW7C September 2024 – August 2025 TPS3423 , TPS3424
PRODUCTION DATA
TPS3423 および TPS3424 はナノ パワーのプッシュボタン ファミリであり、入力(PB、KILL)および出力(RESET、INT)ピンに対して広範なタイミング オプションを提供します。このデバイス ファミリは、8 ピンおよび 6 ピンの DRL パッケージの 2 つの異なるピン配置で提供され、デバイスの比較に示されているように、さまざまなアプリケーションをサポートするための多様な出力および入力構成があります。このピン配置により、6 ピンまたは 8 ピンのデバイスを、単一の 8 ピンのレイアウトに使用できます。