t SP = 50ms および tLP= 2sec は、工場出荷時にプログラム済みのオプションで選択するか、プログラム可能なオプションの場合はSPTピンと LPT ピンにコンデンサを配置します。工場出荷時にプログラムされたタイミング オプションについては、図 8-1に示すように、SPT および LPT ピンをオープンのままにします。式 1および式 2は、容量をプログラミング可能なオプションでそれぞれ tSP= 50ms および tLP= 2secでの SPT ピンおよび LPT ピンでのコンデンサの値を示しています。
式 2.
式 3.