JAJSVW7C September   2024  – August 2025 TPS3423 , TPS3424

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 タイミング図
    8. 6.8 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力
        1. 7.3.1.1 プッシュボタン入力(PB)
        2. 7.3.1.2 プッシュボタンのタイミング プログラマビリティ
        3. 7.3.1.3 KILL
      2. 7.3.2 出力
        1. 7.3.2.1 割り込み出力 (INT)
        2. 7.3.2.2 リセット / RESET
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 TPS3424 による電源ボタン制御
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 PB および RESETトポロジ
          2. 8.2.1.2.2 [Time(tSP)]を短く押し、[Time(tLP)] を長く押します
          3. 8.2.1.2.3 割り込みおよび Kill 機能
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 高電圧接続
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

プッシュボタン入力(PB)

TPS3423 および TPS3424 のプッシュボタン入力(PB)は、アクティブ Low 構成とアクティブ High 構成の両方に対応しています。これについては、表 7-1 の 図 7-1 から 図 7-4 を参照してください。

表 7-1 プッシュボタン構成
プッシュボタン構成 内部抵抗の向き PB トリガ状態
アクティブ Low 1000kΩ、VDD にプルアップ INT がアサートされていない場合の PB ピンでの立ち下がりエッジ。
アクティブ HIGH 1000kΩ、GND にプルダウン INT がアサートされていない場合の PB ピンでの立ち上がりエッジ。
PB ピンは、デバイスの正しい PB 入力トリガを提供するために、プルアップ / プルダウン抵抗の 20% 未満の ON 抵抗を持つスイッチに接続する必要があります。

PB ピンがアクティブ High 構成では立ち上がりエッジで、アクティブ Low 構成では立ち下がりエッジでトリガされると、正確なタイマーが作動します。デバイスは、PB ピンを Low(アクティブ Low PBの場合)に保持するか、または High(アクティブ High PBの場合)を短いプレス(tSP)の期間以上保持すると、短押しに対応する出力を生成します。PB ピンが長押し(tLP)時間同じ状態に保持されている場合、デバイスは長押しに対応する出力を生成します。PB ピンが解放されると、タイマは停止し、リセットされます。PB(プッシュボタン)が、割り込みパルス(図 7-5)、非ラッチの RESET パルス、または KILL のデバウンス時間中にリリースされた場合、次の PB 入力は、セクション 6.7 および 図 7-6 で説明されているように無視されます。

TPS3423 TPS3424 プッシュ ボタン機能図 7-5 プッシュ ボタン機能
TPS3423 TPS3424 INT パルス時のプッシュ ボタン遷移動作図 7-6 INT パルス時のプッシュ ボタン遷移動作

TPS3423 には、2 つの独立したプッシュボタン ピン PB1 および PB2 があります。これらのピンは、工場出荷時に短押し(tSP)および長押し(tLP)の持続時間にプログラムされています。TPS3424 にはシングル PB ピンがあります。TPS3424 の PB ピンは、固定タイミングとユーザーがプログラマブルなオプション(8 ピン DRL パッケージ)で SPT および LPT ピンのコンデンサ接続によって利用可能です。TPS3424 の固定タイミングのオプションを使用する場合、SPT ピンと LPT ピンはフローティングにする必要があります。