JAJSVW7C September   2024  – August 2025 TPS3423 , TPS3424

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 タイミング図
    8. 6.8 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力
        1. 7.3.1.1 プッシュボタン入力(PB)
        2. 7.3.1.2 プッシュボタンのタイミング プログラマビリティ
        3. 7.3.1.3 KILL
      2. 7.3.2 出力
        1. 7.3.2.1 割り込み出力 (INT)
        2. 7.3.2.2 リセット / RESET
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 TPS3424 による電源ボタン制御
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 PB および RESETトポロジ
          2. 8.2.1.2.2 [Time(tSP)]を短く押し、[Time(tLP)] を長く押します
          3. 8.2.1.2.3 割り込みおよび Kill 機能
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 高電圧接続
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

代表的特性

VDD = 6V、SPT = LPT = オープン、KILL = VDD、CRESET = 50pF、INT = 10kΩ をVDDにプルアップし、自由気流での動作温度範囲内での 40°C から 125°C までになります。

TPS3423 TPS3424 スタンバイ消費電流と温度との関係図 6-5 スタンバイ消費電流と温度との関係
TPS3423 TPS3424 アクティブ電流と温度との関係(アクティブ High プッシュボタン入力)図 6-7 アクティブ電流と温度との関係
(アクティブ High プッシュボタン入力)
TPS3423 TPS3424 INT ピンのリーク電流と温度との関係図 6-9 INT ピンのリーク電流と温度との関係
TPS3423 TPS3424 タイミング精度と温度との関係(短押し、長押し、Kill ブランキング時間)図 6-11 タイミング精度と温度との関係
(短押し、長押し、Kill ブランキング時間)
TPS3423 TPS3424 Kill グリッチ耐性と温度との関係図 6-13 Kill グリッチ耐性と温度との関係
TPS3423 TPS3424 アクティブ電流と温度との関係(アクティブ Low のプッシュボタン入力)図 6-6 アクティブ電流と温度との関係
(アクティブ Low のプッシュボタン入力)
TPS3423 TPS3424 Kill 電流と温度との関係図 6-8 Kill 電流と温度との関係
TPS3423 TPS3424 オープン ドレインの RESET リーケージと温度との関係図 6-10 オープン ドレインの RESET リーケージと温度との関係
TPS3423 TPS3424 Kill 伝搬遅延と温度との関係図 6-12 Kill 伝搬遅延と温度との関係