JAJSVZ6 December 2024 IWRL6432W
PRODUCTION DATA
表 7-20 と表 7-21 に、SPI (コントローラ モード) のタイミング要件を示します。
| 番号 (1)(8) | モード | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM4 | tsu(MISO-SPICLK) | セットアップ時間、SPI_D[x] 有効から SPI_CLK アクティブ エッジまで (1) |
5 |
ns | ||
| SM5 | th(SPICLK-MISO) | ホールド時間、SPI_CLK アクティブ エッジから SPI_D[x] 有効の間 (1) | 3 | ns | ||
| 番号 (1)(8) | モード | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM1 | tc(SPICLK) | サイクル時間、SPI_CLK (1)(2) | 24.6(3) | ns | ||
| SM2 | tw(SPICLKL) | 標準パルス幅、SPI_CLK Low (1) | -1 + 0.5P (3)(4) | ns | ||
| SM3 | tw(SPICLKH) | 標準パルス幅、SPI_CLK High (1) | -1 + 0.5P(4) | ns | ||
| SM6 | td(SPICLK-SIMO) | 遅延時間、SPI_CLK アクティブ エッジから SPI_D[x] 遷移まで (1) | -2 |
5 |
ns | |
| SM7 | tsk(CS-SIMO) | 遅延時間、SPI_CS[x] アクティブ エッジから SPI_D[x] 遷移まで |
5 |
ns | ||
| SM8 | td(SPICLK-CS) | 遅延時間、SPI_CS[x] アクティブから SPI_CLK の最初のエッジまで | Controller_PHA0_POL0、Controller_PHA0_POL1 (5) | -4 + B(6) | ns | |
| Controller_PHA1_POL0、Controller_PHA1_POL1 (5) | -4 + A (7) | ns | ||||
| SM9 | td(SPICLK-CS) | 遅延時間、SPI_CLK の最後のエッジから SPI_CS[x] 非アクティブまで | Controller_PHA0_POL0、Controller_PHA0_POL1 (5) | -4 + A (7) | ns | |
| Controller_PHA1_POL0、Controller_PHA1_POL1 (5) | -4 + B (6) | ns | ||||
|
SM11 |
Cb |
各バス ラインの容量性負荷 |
3 |
15 |
pF |
|
レーダー SPI ペリフェラル モードのサポート周波数は、フル サイクル モードでは 40MHz、ハーフ サイクル モードでは 20MHz です。