JAJSVZ6 December 2024 IWRL6432W
PRODUCTION DATA
ボール名: VDD_SRAM
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C の推奨値 | C1 | 4.9 | 10.0 | 11.0 | μF |
| C2 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | μF | |
| 出力寄生インダクタンスの許容値 | ボールから第 1 コンデンサのリードまで (LT1) | 0.5 | 1.0 | nH | |
| 第 1 コンデンサ沿い (ESL1 + LT2) | 1.0 | 1.5 | |||
| コンデンサの 2 本のリードの間 (LTC2C) | 0.5 | 1.0 | |||
| 第 2 コンデンサ沿い (ESL2 + LT3) | 1.0 | 1.5 | |||
| 出力寄生抵抗の許容値 | ボールから第 1 コンデンサのリードまで (RT1) | 1 | mΩ | ||
| 第 1 コンデンサ沿い (ESR1 + RT2) | 15 | 35 | |||
| コンデンサの 2 本のリードの間 (RTC2C) | 1 | ||||
| 第 2 コンデンサ沿い (ESR2 + RT3) | 15 | 35 | |||