JAJSVZ6 December 2024 IWRL6432W
PRODUCTION DATA
| パラメータ (1)(2) | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| VDD | 1.2V デジタル電源 | -0.5 | 1.4 | V |
| VIOIN | I/O 電源 (3.3V または 1.8V):すべての CMOS I/O は 同じ VIOIN 電圧レベルで動作します。 |
-0.5 | 3.8 | V |
| VIOIN_18 | CMOS IO 用 1.8V 電源 | -0.5 | 2 | V |
| VIN_18CLK | クロック モジュール用 1.8V 電源 | -0.5 | 2 | V |
| VIN_18BB | 1.8V アナログ ベースバンド電源 | -0.5 | 2 | V |
| VIN_18VCO 電源 | 1.8V RF VCO 電源 | -0.5 | 2 | V |
| VPP | ヒューズ チェーン用電源電圧 | -0.5 | 2 | V |
| RX1-3 | RF 入力の外部印加電力 | 10 | dBm | |
| TX1-2 | RF 出力の外部印加電力 (3) | 10 | dBm | |
| 入力および出力電圧範囲 | デュアル電圧 LVCMOS 入力、3.3V または 1.8V (定常状態) | -0.3 V | VIOIN + 0.3 | V |
| デュアル電圧 LVCMOS 入力。3.3V/1.8V (過渡オーバーシュート / アンダーシュート) または外部発振器入力で動作します。 | VIOIN + 20% 信号周期の 20% まで |
|||
| CLKP、CLKM | リファレンス水晶振動子用入力ポート | -0.5 | 2 | V |
| クランプ電流 | それぞれの電源レールを 0.3V 上回るまたは下回る入力または出力電圧。I/O の内部ダイオード保護セルを流れるクランプ電流を制限します。 | -20 | 20 | mA |
| TJ | 動作ジャンクション温度範囲 | -40 |
105 |
℃ |
| TSTG | プリント基板に半田付けした後の保存温度範囲 | -55 | 150 | ℃ |