JAJSVZ6 December 2024 IWRL6432W
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レシーバ | ノイズ指数 | 57~63.9GHz | 12 | dB | ||
| 1dB 圧縮ポイント (帯域外) (1) | -9 | dBm | ||||
| 最大ゲイン | 40 | dB | ||||
| ゲイン範囲 | 10 | dB | ||||
| ゲイン ステップ サイズ | 2 | dB | ||||
| IF 帯域幅 (2) | 5 | MHz | ||||
| ADC サンプリング レート (実数) | 12.5 | Msps | ||||
| ADC の分解能 | 12 | ビット | ||||
| S11(3) | -8 | dB | ||||
| トランスミッタ | 出力電力 | 10 | dBm | |||
| 電源バックオフ範囲 | 15 | dB | ||||
| S11(3) | -8 | dB | ||||
| クロック サブシステム | 周波数範囲 | 57 | 63.9 | GHz | ||
| ランプ レート | 400 | MHz/µs | ||||
| 1MHz オフセットでの位相ノイズ | 57~63.9GHz | -89 | dBc/Hz | |||
| 使用可能な HPF コーナー周波数 (kHz) |
| 175、350、700、1400 |
図 7-6 に、設定されたレシーバ ゲインに対するノイズ指数と帯域内 P1dB パラメータのばらつきを示します。
図 7-6 ノイズ指数、帯域内 P1dB とレシーバ ゲインとの関係