JAJSW81A April   2025  – October 2025 TPS55285

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 推奨動作条件
    3. 5.3 熱に関する情報
    4. 5.4 電気的特性
    5. 5.5 I2C のタイミング特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  VCC の電源
      2. 6.3.2  デフォルトの出力イネーブル (OE) ビット ステータス
      3. 6.3.3  入力低電圧誤動作防止
      4. 6.3.4  イネーブルおよびプログラム可能な UVLO
      5. 6.3.5  ソフト スタート
      6. 6.3.6  シャットダウンおよび負荷放電
      7. 6.3.7  スイッチング周波数
      8. 6.3.8  スイッチング周波数のディザリング
      9. 6.3.9  インダクタ電流制限
      10. 6.3.10 内部充電パス
      11. 6.3.11 出力電圧設定
      12. 6.3.12 出力電流制限
      13. 6.3.13 出力ケーブル電圧降下の補償
      14. 6.3.14 入力過電圧保護
      15. 6.3.15 出力過電圧保護
      16. 6.3.16 出力短絡保護機能
      17. 6.3.17 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 PWM モード
      2. 6.4.2 パワー セーブ モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 データの有効性
      2. 6.5.2 開始条件と停止条件
      3. 6.5.3 バイト フォーマット
      4. 6.5.4 アクノリッジ (ACK) とアクノリッジなし (NACK)
      5. 6.5.5 ターゲット アドレスおよびデータ方向ビット
      6. 6.5.6 単一読み取りおよび書き込み
      7. 6.5.7 複数読み取りおよび複数書き込み
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 REF レジスタ (アドレス = 0h、1h) [リセット = 10100100b、00000001b]
    2. 7.2 IOUT_LIMIT レジスタ (アドレス = 2h) [リセット = 11100100b]
    3. 7.3 VOUT_SR レジスタ (アドレス = 3h) [リセット = 00000001b]
    4. 7.4 VOUT_FS レジスタ (アドレス = 4h) [リセット = 00000011b]
    5. 7.5 CDC レジスタ (アドレス = 5h) [リセット = 11110000b]
    6. 7.6 MODE レジスタ (アドレス = 6h) [リセット = 00100000b]
    7. 7.7 STATUS レジスタ (アドレス = 7h) [リセット = 00000001b]
    8. 7.8 レジスタの要約
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 スイッチング周波数
        2. 8.2.2.2 出力電圧設定
        3. 8.2.2.3 インダクタの選択
        4. 8.2.2.4 入力コンデンサ
        5. 8.2.2.5 出力コンデンサ
        6. 8.2.2.6 出力電流制限
        7. 8.2.2.7 ループ安定性
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 開発サポート
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

出力コンデンサ

昇圧モードでは、出力コンデンサに高リップル電流が流れます。出力コンデンサ RMS リップル電流は、式 11 で求められます。ここで、最小入力電圧と最大出力電圧は、最大コンデンサ電流に対応します。

式 11. TPS55285

ここで、

  • ICOUT(RMS) は、出力コンデンサを流れる RMS 電流
  • IOUT は出力電流

この例では、最大出力リップル RMS 電流は 2.8A です。

出力コンデンサの ESR により、出力電圧リップルが昇圧モードの 式 12 で求められます。

式 12. TPS55285

ここで、

  • RCOUT は、出力キャパシタンスの ESR

また、このキャパシタンスにより、容量性出力電圧リップルが昇圧モードの 式 13 で求められます。入力電圧が最小値に達し、出力電圧が最大値に達すると、キャパシタンスによる出力電圧リップルは最大になります。

式 13. TPS55285

通常、低 ESR、高リップル電流、小出力電圧リップルを実現するには、セラミック コンデンサとバルク電解コンデンサを組み合わせる必要があります。必要な出力電圧リップルから、式 12 と 式 13 を使用して、COUT に必要な最小実効キャパシタンスを計算します。