JAJSWA1 March   2025 INA950-SEP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 アンプ入力同相範囲
      2. 6.3.2 入力信号の帯域幅
      3. 6.3.3 低い入力バイアス電流
      4. 6.3.4 低い VSENSE での動作
      5. 6.3.5 広い固定ゲイン出力
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 単方向動作
      2. 6.4.2 高い信号スループット
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 RSENSE とデバイスのゲインの選択
      2. 7.1.2 入力フィルタリング
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 負の VSENSE による過負荷復帰
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 メカニカル データ
    2.     パッケージ情報
    3. 10.2 テープおよびリール情報

詳細な設計手順

電流検出抵抗の最大値は、選択したゲイン、検出する最大電流の値 (IMAX)、電源電圧 (VS) をもとに算出されます。最大電流で動作するとき、出力電圧は正の出力スイング仕様 (VSP) を超えないようにする必要があります。与えられた設計パラメータで、式 6を使用して RSENSE の最大値を 48mΩ として計算します。

式 6. INA950-SEP

計算された 45.3mΩ は最大値より小さいものの、電流検出アンプの出力で十分な信号を得ることができ、かつ標準的な1%精度の抵抗値であるため、本設計例では 45.3mΩ を選択しています。