JAJSWA1 March 2025 INA950-SEP
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | ||||||
| CMRR | 同相除去比 | VCM = 2.7V~80V、TA = –55°C~+125°C | 140 | 160 | dB | |
| f = 50kHz | 85 | |||||
| Vos | オフセット電圧、入力換算 | ±6 | ±25 | μV | ||
| dVos/dT | オフセット電圧ドリフト | TA = –55℃~+125℃ | ±0.05 | μV/℃ | ||
| PSRR | 電源電圧除去比、参照入力 | VS = 2.7V~5.5V、TA = –55°C~+125°C | ±0.05 | ±0.5 | μV/V | |
| IB | 入力バイアス電流 | IB+、VSENSE = 0mV、VCM = 80V、TA = –55°C~+125°C | 10 | 20 | 30 | µA |
| IB–、VSENSE = 0mV、VCM = 80V、TA = –55°C~+125°C | 10 | 20 | 30 | µA | ||
| 出力 | ||||||
| G | ゲイン | 20 | V/V | |||
| ゲイン誤差 | GND + 50mV ≦ VOUT ≦ VS - 200mV | ±0.02 | ±0.1 | % | ||
| ゲイン ドリフト | TA = –55℃~+125℃ | ±1.5 | ppm/℃ | |||
| 非直線性誤差 | 0.01 | % | ||||
| 最大容量性負荷 | 発振が持続しない、絶縁抵抗なし | 500 | pF | |||
| 電圧出力 | ||||||
| VS 電源レールまでスイング | RLOAD = 10kΩ、TA = –55°C~+125°C | VS - 0.07 | VS - 0.2 | V | ||
| グランドまでスイング | RLOAD = 10kΩ、VSENSE = 0V、TA = –55°C~+125°C | 0.005 | 0.025 | V | ||
| 周波数応答 | ||||||
| BW | 帯域幅 | CLOAD = 5pF、VSENSE = 200mV | 1100 | kHz | ||
| SR | スルー レート | 2 | V/μs | |||
| セトリング時間 | VOUT = 4V ± 0.1V ステップ、出力が 0.5% までセトリング | 9 | μs | |||
| VOUT = 4V ± 0.1V ステップ、出力が 1% までセトリング | 5 | |||||
| ノイズ | ||||||
| Ven | 電圧ノイズ密度 | 50 | nV/√Hz | |||
| 電源 | ||||||
| VS | 電源電圧 | TA = –55°C~+125°C | 2.7 | 5.5 | V | |
| IQ | 静止時電流 | 370 | 500 | µA | ||
| TA = –55℃~+125℃ | 600 | |||||