JAJSWB8 August 2025 DLP472NP
PRODUCTION DATA
DMD は空間光変調器であり、照射用光源から受け入れた光を 2 方向のいずれかに反射します。主な方向は、プロジェクションまたは集光光学系です。各アプリケーションは、主にシステムの光学アーキテクチャと、DLPC8444 コントローラプが受け入れるデータ形式の違いで派生するものです。底面照度の高い DMD の高傾斜ピクセルにより、輝度性能が向上し、厚さに制約のあるアプリケーション向けにシステムのフットプリントを小型化できます。DLP472NP を使用する代表的なアプリケーションには、モバイル スマート TV とデジタル サイネージが含まれます。
DMD のパワーアップ / パワーダウン シーケンシングは、DLPA3085 または DLPA3082 によって厳密に制御されます。パワーアップとパワーダウンの仕様については、セクション 8 を参照してください。信頼性の高い動作を保証するために、DLP472NP DMD は常に、DLPC8444 コントローラおよび DLPA3085 または DLPA3082 PMIC とともに使用する必要があります。