JAJSWB8 August   2025 DLP472NP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
    1. 4.1 ピンの機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  保存条件
    3. 5.3  ESD 定格
    4. 5.4  推奨動作条件
    5.     12
    6. 5.5  熱に関する情報
    7. 5.6  電気的特性
    8. 5.7  スイッチング特性
    9. 5.8  タイミング要件
    10.     17
    11. 5.9  システム実装インターフェイスの荷重
    12.     19
    13. 5.10 マイクロミラー アレイの物理特性
    14. 5.11 マイクロミラー アレイの光学特性
    15.     22
    16. 5.12 ウィンドウの特性
    17. 5.13 チップセット コンポーネントの使用方法の仕様
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 電源インターフェイス
      2. 6.3.2 LPSDR 低速インターフェイス
      3. 6.3.3 高速インターフェイス
      4. 6.3.4 タイミング
    4. 6.4 デバイスの機能モード
    5. 6.5 光学インターフェイスおよびシステムの画質に関する検討事項
      1. 6.5.1 開口数および迷光制御
      2. 6.5.2 瞳孔一致
      3. 6.5.3 オーバーフィル照射
    6. 6.6 マイクロミラー アレイ温度の計算
    7. 6.7 マイクロミラーの電力密度の計算
    8. 6.8 マイクロミラーのランデッド オン / ランデッド オフ デューティ サイクル
      1. 6.8.1 マイクロミラーのランデッド オン / ランデッド オフ デューティ サイクルの定義
      2. 6.8.2 DMD のランデッド デューティ サイクルと有効寿命
      3. 6.8.3 ランデッド デューティ サイクルと動作時の DMD 温度
      4. 6.8.4 製品またはアプリケーションの長期平均ランデッド デューティ サイクルの推定
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 温度センサ ダイオード
  9. 8 電源に関する推奨事項
    1. 8.1 DMD 電源のパワーアップ手順
    2. 8.2 DMD 電源のパワーダウン手順
  10. 9 レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 デバイス サポート
      1. 10.2.1 デバイスの命名規則
      2. 10.2.2 デバイスのマーキング
    3. 10.3 ドキュメントのサポート
      1. 10.3.1 関連資料
    4. 10.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

マイクロミラー アレイの光学特性

パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
マイクロミラーの傾斜角着地状態(1)17°
マイクロミラーの傾斜角許容値(2)(3)(4)(5)-1.41.4°
マイクロミラーの傾斜方向(6)(7)着地 ON 状態270°
マイクロミラーの傾斜方向(6)(7)着地 OFF 状態180°
マイクロミラーのクロスオーバー時間(8)代表的性能13µs
マイクロミラーのスイッチング時間(9)代表的性能6
画像性能(10)アクティブ領域の明るいピクセル(11)グレイの 10 画面(12)0マイクロミラー
POM 内の明るいピクセル(13)グレイの 10 画面(12)1
アクティブ領域の暗いピクセル(14)白い画面4
隣接ピクセル(15)任意の画面0
アクティブ領域で不安定なピクセル(16)任意の画面0
マイクロミラー アレイ全体から形成されるプレーンを基準として測定されます。
マイクロミラー アレイとパッケージのデータム間には、さらに大きな変動があります。
公称着地傾斜角に対する着地傾斜角の変動を表します。
同じデバイス上または異なるデバイス上に配置された任意の 2 つの個別マイクロミラー間で発生する可能性のある変動を表しています。
一部のアプリケーションでは、システム全体の光学設計においてマイクロミラーの傾斜角の変動を考慮することが重要です。一部のシステム光学設計では、デバイス内のマイクロミラーの傾斜角が変動すると、マイクロミラー アレイから反射された光磁界では不均一性が認識される場合があります。一部のシステム光学設計では、デバイス間でマイクロミラーの傾斜角が変動すると、色測定のバラツキ、システム効率のバラツキ、またはシステム コントラストのバラツキが生じる場合があります。
マイクロミラー アレイを着地 (駐車されていない) すると、各マイクロミラーの傾斜方向は、各マイクロミラーに対応する CMOS メモリ セルのバイナリ内容によって決まります。バイナリ値が 1 のとき、マイクロミラーはオン状態方向に着地します。バイナリ値が 0 のとき、マイクロミラーはオフ状態方向に着地します。マイクロミラーの着地方向と傾き図 5-16 を参照してください。
マイクロミラーの傾斜方向は、一般的な極座標系と同様に以下のように測定されます:+X 直交軸と一直線上にある 0° の基準から反時計回りに測定します。
マイクロミラーがある着地状態から反対側の着地状態に公称遷移するために必要な時間。
マイクロミラーの連続する遷移間の最小時間。
受け入れの条件:すべての DMD 画質に関する返品は、以下の投影画像テスト条件を使用して評価されます:
テスト セット degamma はリニアにする
テスト セット輝度とコントラストを公称に設定する
投影画像の対角線サイズは最小 20 インチにする
投影スクリーンを 1X ゲインにする
投影画像を最低視聴距離 38 インチから検査する
すべての画質テスト中に画像の焦点が合っている必要があります。
明るいピクセルの定義:シングル ピクセルまたはミラーがオン位置に固定され、周囲のピクセルよりも目に見えて明るいこと
グレイの 10 画面の定義:画面のすべての領域は、次の設定で色分けされます:
      赤 = 10/255
    緑 = 10/255
    青 = 10/255
POM の定義:アクティブ領域を取り囲むオフ状態ミラーの長方形境界線
暗いピクセルの定義:シングル ピクセルまたはミラーがオフ位置に固定され、周囲のピクセルよりも目に見えて暗いこと
隣接ピクセルの定義:共通の境界または共通のポイントを共有する 2 つ以上のスタック ピクセル (クラスタとも呼ばれます)
不安定なピクセルの定義:パラメータをメモリにロードした順序で動作しないシングル ピクセルまたはミラー。不安定なピクセルは、画像と非同期にちらつきがあるように見える