JAJSWB8 August   2025 DLP472NP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
    1. 4.1 ピンの機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  保存条件
    3. 5.3  ESD 定格
    4. 5.4  推奨動作条件
    5.     12
    6. 5.5  熱に関する情報
    7. 5.6  電気的特性
    8. 5.7  スイッチング特性
    9. 5.8  タイミング要件
    10.     17
    11. 5.9  システム実装インターフェイスの荷重
    12.     19
    13. 5.10 マイクロミラー アレイの物理特性
    14. 5.11 マイクロミラー アレイの光学特性
    15.     22
    16. 5.12 ウィンドウの特性
    17. 5.13 チップセット コンポーネントの使用方法の仕様
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 電源インターフェイス
      2. 6.3.2 LPSDR 低速インターフェイス
      3. 6.3.3 高速インターフェイス
      4. 6.3.4 タイミング
    4. 6.4 デバイスの機能モード
    5. 6.5 光学インターフェイスおよびシステムの画質に関する検討事項
      1. 6.5.1 開口数および迷光制御
      2. 6.5.2 瞳孔一致
      3. 6.5.3 オーバーフィル照射
    6. 6.6 マイクロミラー アレイ温度の計算
    7. 6.7 マイクロミラーの電力密度の計算
    8. 6.8 マイクロミラーのランデッド オン / ランデッド オフ デューティ サイクル
      1. 6.8.1 マイクロミラーのランデッド オン / ランデッド オフ デューティ サイクルの定義
      2. 6.8.2 DMD のランデッド デューティ サイクルと有効寿命
      3. 6.8.3 ランデッド デューティ サイクルと動作時の DMD 温度
      4. 6.8.4 製品またはアプリケーションの長期平均ランデッド デューティ サイクルの推定
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 温度センサ ダイオード
  9. 8 電源に関する推奨事項
    1. 8.1 DMD 電源のパワーアップ手順
    2. 8.2 DMD 電源のパワーダウン手順
  10. 9 レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 デバイス サポート
      1. 10.2.1 デバイスの命名規則
      2. 10.2.2 デバイスのマーキング
    3. 10.3 ドキュメントのサポート
      1. 10.3.1 関連資料
    4. 10.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを意味するものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用すると、デバイスが完全に機能しない可能性があり、デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。
最小値最大値単位
電源電圧
VDDLVCMOS コア ロジックと LPSDR 低速インターフェイスの電源電圧(1)-0.52.3V
VDDISubLVDS レシーバの電源電圧(1)-0.52.3V
VOFFSETHVCMOS およびマイクロミラー電極の電源電圧(1)(2)-0.511V
VBIASマイクロミラー電極の電源電圧(1)-0.519V
VRESETマイクロミラー電極の電源電圧(1)-150.5V
|VDDI - VDD|電源電圧のデルタ、絶対値(3)0.3V
|VBIAS - VOFFSET|電源電圧のデルタ、絶対値(4)11V
|VBIAS - VRESET|電源電圧のデルタ、絶対値(5)34V
入力電圧
その他の入力の入力電圧 - LSIF および LVCMOS(1)-0.5VDD + 0.5V
その他の入力の入力電圧 - SubLVDS(1)(6)-0.5VDDI + 0.5V
SUBLVDS インターフェイス
|VID|SubLVDS 入力差動電圧 (絶対値) (1)(6)810mV
IIDSubLVDS 入力差動電流10mA
クロック周波数
ƒclock低速インターフェイス LS_CLK のクロック周波数100130MHz
温度ダイオード
ITEMP_DIODE温度ダイオードへの最大電流ソース120µA
環境
TWINDOW および TARRAY温度、動作時(7)090°C
温度、非動作時(7)-4090°C
|TDELTA|ウィンドウ端上の任意のポイントとセラミック テスト ポイント TP1 との間の絶対温度差(8)30°C
TDP露点温度、動作時および非動作時 (結露なし)81°C
すべての電圧値は、グランド端子 (VSS) の値です。DMD を適切に動作させるには、以下に示す必要な電源を接続する必要があります:VDD、VDDI、VOFFSET、VBIAS、VRESETすべての VSS 接続も必要です。
VOFFSET 電源過渡電圧は、規定電圧内に収まる必要があります。
VDDI と VDD との推奨許容絶対電圧差を超えると、過剰な電流が流れ、デバイスに永続的な損傷が発生する恐れがあります。
VBIAS と VOFFSET との推奨許容絶対電圧差を超えると、過剰な電流が流れ、デバイスに永続的な損傷が発生する恐れがあります。
VBIAS と VRESET との推奨許容絶対電圧差を超えると、過剰な電流が流れ、デバイスに永続的な損傷が発生する恐れがあります。
この最大入力電圧定格は、差動ペアの各入力電圧が同じ電位のときに適用されます。Sub-LVDS 差動入力は、指定限界値を超えないようにする必要があります。さもなければ、内部終端抵抗が損傷する可能性があります。
図 6-1 で定義されているように、アクティブ アレイ(セクション 6.6で計算)、またはウィンドウ エッジに沿った任意のポイントの最高温度です。図 6-1 の温度テスト ポイント TP2、TP3、TP4、TP5 の位置は、ウィンドウ端温度の最高値を測定することを目的としています。特定のアプリケーションで、ウィンドウ端上の別のポイントがより高い温度になっている場合は、そのポイントを使用する必要があります。
図 6-1 に示されるように、温度差はセラミック テスト ポイント 1 (TP1) とウィンドウ端上の任意の位置との最も高い差です。図 6-1 に示されるウィンドウ テスト ポイント TP2、TP3、TP4、および TP5 は、ワーストケースの差を生じることを意図しています。特定のアプリケーションで、ウィンドウ端上の別のポイントにおける温度差の方が大きくなっている場合は、そのポイントを使用する必要があります。