データシート
DLP472NP
- 対角 0.47 インチのマイクロミラー アレイ
- ディスプレイ解像度:1080p FHD (1920 × 1080)
- 5.4µm のマイクロミラー ピッチ
- マイクロミラー傾斜角:±17° (平面に対して)
- 下部光源
- SubLVDS 入力データ バス
- 1080p、最大 240Hz をサポート
- DLPC8444 ディスプレイ コントローラ、DLPA3085 または DLPA3082 パワー マネージメント IC (PMIC) および LED ドライバにより、レーザーまたは LED の動作をサポート
DLP472NP デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御型の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかな 1080p FHD ディスプレイ システムを実現します。テキサス インスツルメンツの DLP 製品である 0.47 インチ 1080p FHD チップセットは、DLP472NP DMD、DLPC8444 ディスプレイ コントローラ、DLPA3085 または DLPA3082 PMIC および 照明 ドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、小型の 1080p FHD ディスプレイを実現する完全なシステム ソリューションを提供します。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
3D DMD の機械的ジオメトリ
DLP-FQY-2518523-3D-DMD — DLP472TP/NP DMD、FQY パッケージ (シリーズ 321) 3D-CAD ジオメトリ付き
This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
計算ツール
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
設計ツール
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
DMD マウント設計
DLP-SERIES-321-MOUNTING — シリーズ 321 DMD 取り付けおよび電気相互接続の情報
This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 321 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DLP-S321 (FQY) | 174 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。