JAJSWD9A April 2025 – September 2025 TPUL2G123
PRODUCTION DATA
このアプリケーションでは、TPUL2G123 を使用して入力信号の立ち上がりまたは立ち下がりエッジを検出し、検出された各エッジについて短いパルスを出力に生成します。図 8-1に、立ち上がりエッジ検出器の回路構成を示します。立ち下がりエッジ検出器の場合は、入力信号を T 入力の代わりに T 入力に接続し、 T 入力を VCC に接続します。それ以外の場合、コンポーネントと構成は同一です。