JAJSWD9A April 2025 – September 2025 TPUL2G123
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 説明 | 条件 | VCC | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| twi | パルス幅 | 任意のトリガ入力 | 1.5V | 18.2 | ns | |
| 1.8V ± 0.15V | 9.9 | |||||
| 2.5V ± 0.2V | 7.8 | |||||
| 3.3V ± 0.3V | 5.8 | |||||
| 5V ± 0.5V | 4.1 | |||||
| tsu | トリガ入力間のセットアップ時間 | T は T↑ または CLR↑ の前に低いです | 1.5V | 9.6 | ns | |
| 1.8V ± 0.15V | 8 | |||||
| 2.5V ± 0.2V | 6.9 | |||||
| 3.3V ± 0.3V | 6.6 | |||||
| 5V ± 0.5V | 6.5 | |||||
| Tは T↓ または CLR↑ の前に高いです | 1.5V | 5 | ns | |||
| 1.8V ± 0.15V | 5 | |||||
| 2.5V ± 0.2V | 5 | |||||
| 3.3V ± 0.3V | 5 | |||||
| 5V ± 0.5V | 5 | |||||
| CLR は T↓ または T↑ の前に高いです | 1.5V | 9.2 | ns | |||
| 1.8V ± 0.15V | 7.8 | |||||
| 2.5V ± 0.2V | 6.7 | |||||
| 3.3V ± 0.3V | 6.5 | |||||
| 5V ± 0.5V | 6.4 | |||||
| th | ホールド時間 | 任意のトリガ入力 | 1.5V | 9.3 | ns | |
| 1.8V ± 0.15V | 7.8 | |||||
| 2.5V ± 0.2V | 6.7 | |||||
| 3.3V ± 0.3V | 6.5 | |||||
| 5V ± 0.5V | 6.4 | |||||
| trr(1) | 再トリガ時間 | すべてのトリガ入力、Cext = 100pF | 1.5V | 240 | ns | |
| 1.8V ± 0.15V | 184 | |||||
| 2.5V ± 0.2V | 93 | |||||
| 3.3V ± 0.3V | 66 | |||||
| 5V ± 0.5V | 46 | |||||
| すべてのトリガ入力、Cext = 0.1µF | 1.5V | 54 | µs | |||
| 1.8V ± 0.15V | 44 | |||||
| 2.5V ± 0.2V | 26 | |||||
| 3.3V ± 0.3V | 20 | |||||
| 5V ± 0.5V | 15 | |||||
| すべてのトリガ入力、Cext = 10µF | 1.5V | 5.4 | ms | |||
| 1.8V ± 0.15V | 4.3 | |||||
| 2.5V ± 0.2V | 2.5 | |||||
| 3.3V ± 0.3V | 1.9 | |||||
| 5V ± 0.5V | 1.4 | |||||
| tstartup(2) | 起動時間 | 1.5V ~ 5.5V | 0 | µs |