JAJSWD9A April 2025 – September 2025 TPUL2G123
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 電源電圧範囲 | -0.5 | 6.5 | V | |
| VI | デジタル入力電圧範囲(2) | -0.5 | 6.5 | V | |
| VO | アクティブ状態でのデジタル出力電圧範囲(2) | -0.5 | VCC + 0.5 | V | |
| VO | 高インピーダンス状態でのデジタル出力電圧範囲(2) | -0.5 | 6.5 | V | |
| VRC | RC ピンの電圧範囲 | -0.5 | VCC + 0.5 | V | |
| IIK | 入力クランプ ダイオード電流、連続 | VI < -0.5V | -20 | mA | |
| 入力クランプ ダイオード電流、パルス 1µs | VI < -0.5V | -200 | mA | ||
| IOK | 出力クランプ ダイオード電流、連続 | VO < -0.5V | -20 | mA | |
| 出力クランプ ダイオード電流、パルス 1µs | VO < -0.5V | -200 | mA | ||
| IO | デジタル出力電流、連続 | VO = 0~VCC | ±50 | mA | |
| デジタル出力電流、パルス 1µs | VO = 0~VCC | ±200 | mA | ||
| VCC または GND を通過する連続電流 | ±200 | mA | |||
| Rext | 外部タイミング抵抗 | 1 | kΩ | ||
| Cext | 外部タイミング キャパシタンス | 1(3) | μF | ||
| TJ | 接合部温度 | 150 | °C | ||
| Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | °C | |