JAJSWD9A April   2025  – September 2025 TPUL2G123

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   2
  3. 特長
  4. アプリケーション
  5. 説明
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング特性
    7.     14
    8. 5.7 スイッチング特性
    9. 5.8 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 7.1 概要
      1. 7.1.1 ステート マシン名称
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 命名規則
      2. 7.3.2 再トリガ可能ワンショット
      3. 7.3.3 タイミング メカニズムと精度
      4. 7.3.4 平衡化された CMOS プッシュプル出力
      5. 7.3.5 CMOS シュミット トリガ入力
      6. 7.3.6 既知のパワーアップ状態でのラッチ論理
      7. 7.3.7 部分的パワー ダウン (Ioff)
      8. 7.3.8 クランプ ダイオード構造
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 オフ状態動作
      2. 7.4.2 スタートアップ動作
      3. 7.4.3 オン状態動作
  10. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション - エッジ検出器
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 タイミング部品
        2. 8.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 出力に関する考慮事項
        4. 8.2.1.4 電源に関する考慮事項
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 代表的なアプリケーション - 遅延パルス ジェネレータ
      1. 8.3.1 アプリケーション曲線
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  11. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  12. 10改訂履歴
  13. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 付録:パッケージ オプション
    2. 11.2 テープおよびリール情報
    3. 11.3 メカニカル データ

アプリケーション情報

TPUL2G123 を使用して、入力トリガ イベントから固定幅パルスを生成します。このデバイスは再トリガ可能です。つまり、出力がアクティブの間に入力トリガを受信した場合、出力パルスは延長され、最新のトリガから設定された期間後に期限切れになりません。

入力トリガー イベントは、次の 3 つのゲート入力から発生します。T、T、および CLR。これらの入力は 3 入力 AND ゲートに統合され、T は内部反転されているため、論理式はブール式 Y =! (T) • T • CLR に従います。各入力はシュミット トリガ アーキテクチャを使用しているため、ヒステリシスが組み込まれているため、低速の遷移やノイズの多い信号に対応できます。信号が VT+ より高い場合は論理 high として入力信号が検出され、入力信号が VT- より低い場合は low として検出されます。VT+と VT- の間で、これらの値のいずれかを交差するまで、入力信号は最後の有効な状態として検出されます。出力パルスは、前述の内部 Y 信号の立ち上がりエッジでトリガされます。

出力パルス幅は、外付けタイミング部品 Rext および Cext の選択により制御されます。「代表的特性」セクションにはプロットが示されており、必要なパルス幅に対して適切な部品の値を簡単に選択できます。TPUL2G123 のタイミング精度に対する外部部品の影響の詳細については、「特長」セクションを参照してください。