JAJSWM6 May 2025 TPS6286A06D
PRODUCTION DATA
スイッチ電流制限により、デバイスを大きなインダクタ電流から保護して、バッテリや入力電圧レールから過剰な電流が流れるのを防ぎます。インダクタの短絡や飽和、または重い負荷、または出力回路の短絡状態が原因で、過剰な電流が発生する可能性があります。インダクタ電流がサイクルごとにスレッショルド ILIM に達すると、ハイサイド MOSFET がオフになり、ローサイド MOSFET がオンになり、インダクタ電流はローサイド MOSFET の電流制限まで低下します。
ハイサイド MOSFET 電流制限が 32 回トリガされると、デバイスはスイッチングを停止します。その後、128µs の標準の遅延時間が経過すると、本デバイスはソフト スタートにより自動的に再起動します。HICCUP 短絡保護機能により、高負荷状態が解消されるまでこのモードが繰り返されます。