JAJSWM6 May   2025 TPS6286A06D

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
  7. 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 パワーセーブ モード (PFM)
      2. 7.3.2 強制 PWM モード
      3. 7.3.3 低ドロップアウト動作 (100% デューティ サイクル)
      4. 7.3.4 ソフトスタート
      5. 7.3.5 スイッチ電流制限と HICCUP 短絡保護回路
      6. 7.3.6 低電圧誤動作防止
      7. 7.3.7 熱警告およびシャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 イネーブル / ディセーブル (EN)
      2. 7.4.2 出力放電
      3. 7.4.3 パワーグッド (PG)
      4. 7.4.4 電圧設定とモード選択 (VSET/MODE)
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 8.2.2.2 出力電圧の設定
        3. 8.2.2.3 出力フィルタの設計
        4. 8.2.2.4 インダクタの選択
        5. 8.2.2.5 コンデンサの選択
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
        1. 8.4.2.1 熱に関する注意事項
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 開発サポート
        1. 9.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

TPS6286A06D デバイスは、高効率で柔軟性が高く高電力密度の設計を実現する高周波数同期整流降圧コンバータです。中負荷から重負荷では、コンバータはパルス幅変調 (PWM) モードで動作し、軽負荷電流時には自動的にパワー セーブ モードに移行するため、負荷電流のあらゆる範囲にわたって高い効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させ、出力電圧リップルを最小化することもできます。DCS-Control アーキテクチャと相まって、優れた負荷過渡性能と厳密な出力電圧精度を実現します。このデバイスは、VIN への内部プルアップ抵抗を備えたパワーグッド信号 (外部プルアップ抵抗オプション用には TPS6286A06 を使用) と、可変ソフトスタート機能を備えています。このデバイスは 100% モードで動作可能です。障害保護の目的で、本デバイスは HICCUP (ヒカップ、間欠型) 短絡保護機能やサーマル シャットダウン機能を搭載しています。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ(1) パッケージ サイズ(2)
TPS6286A06D VBM (VQFN-HR、13) 2mm × 3mm
詳細については、セクション 11を参照してください。
パッケージサイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンを含みます。
TPS6286A06D 代表的なアプリケーション回路図 - TPS6286A06D代表的なアプリケーション回路図 - TPS6286A06D
TPS6286A06D 効率と出力電流との関係 (VIN = 5V)効率と出力電流との関係 (VIN = 5V)