JAJSWM6 May 2025 TPS6286A06D
PRODUCTION DATA
TPS6286A06D 同期整流降圧コンバータは、DCS-Control (パワー セーブ モードにシームレスな遷移を含む直接制御) トポロジを使用しています。このトポロジは、ヒステリシス制御方式と電流モード制御方式の利点を兼ね備えた先進の制御トポロジです。
DCS-Control トポロジは、中負荷~重負荷条件では PWM (パルス幅変調) モードで動作し、軽負荷電流ではパワー セーブ モードで動作します。PWM モードでは、コンバータは 1.2MHz の公称スイッチング周波数で動作し、入力電圧範囲全体にわたって周波数変動が制御されます。DCS-Control は、1 つのビルディング ブロック内で PWM とPFM (パルス周波数変調) の両方をサポートしているため、PWM モードからパワー セーブ モードへの遷移はシームレスであり、出力電圧に影響を与えません。TPS6286A06D デバイスは、優れた DC 電圧と負荷過渡レギュレーションに加え、非常に小さい出力電圧リップルも備えています。