JAJSWM6 May   2025 TPS6286A06D

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
  7. 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 パワーセーブ モード (PFM)
      2. 7.3.2 強制 PWM モード
      3. 7.3.3 低ドロップアウト動作 (100% デューティ サイクル)
      4. 7.3.4 ソフトスタート
      5. 7.3.5 スイッチ電流制限と HICCUP 短絡保護回路
      6. 7.3.6 低電圧誤動作防止
      7. 7.3.7 熱警告およびシャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 イネーブル / ディセーブル (EN)
      2. 7.4.2 出力放電
      3. 7.4.3 パワーグッド (PG)
      4. 7.4.4 電圧設定とモード選択 (VSET/MODE)
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 8.2.2.2 出力電圧の設定
        3. 8.2.2.3 出力フィルタの設計
        4. 8.2.2.4 インダクタの選択
        5. 8.2.2.5 コンデンサの選択
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
        1. 8.4.2.1 熱に関する注意事項
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 開発サポート
        1. 9.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ソフトスタート

デバイスをイネーブルにした後、デバイスがスイッチングを開始する前に、イネーブル遅延 (tdelay) が発生します。イネーブル遅延の後、SS ピンを未接続のままにすると、内部のソフト スタートアップ回路により、TPS6286A06D では 1.5ms (tRamp)、 の間、出力電圧の上昇が制御されます。SS ピンを切り離したままにすると、最も高速な起動ランプが実現します。ソフト スタートは、過剰な突入電流を防止し、出力電圧のスムーズな上昇を実現すると同時に、内部インピーダンスが高い一次電池や再充電可能バッテリの過剰な電圧降下を防止します。SS から GND へ接続された外部ソフト スタート コンデンサは、ソフト スタート中に内部の 20µA 電流源によって、0.9V のリファレンス電圧に達するまで充電されます。したがって、特定のランプ時間 (tRAMP) を設定するのに必要な容量は次のようになります。

式 3. CSS=20µA×trampms0.9V

シャットダウン (EN = GND)、低電圧誤動作防止、サーマル シャットダウンのいずれかに本デバイスが設定されると、内部の抵抗が SS ピンを GND にプルダウンします。これらの状態から復帰すると、新しいスタートアップ シーケンスが実行されます。

TPS6286A06D スタートアップ シーケンス図 7-1 スタートアップ シーケンス

デバイスは、プリバイアス出力コンデンサで起動できます。デバイスは、印加されたバイアス電圧で起動し、出力電圧を公称値に上昇させます。