JAJSWS1A June 2025 – December 2025 AFE10004-EP
PRODUCTION DATA
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| LT[11:4] | |||||||
| R-0h | |||||||
| 凡例:R/W = 読み出し / 書き込み、R = 読み出し専用、-n = リセット後の値 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:0 | LT[11:4] | R | 0h | ローカル温度上位バイト。このレジスタの LSB の分解能は 1°C です。 このレジスタは読み取り専用であり、温度測定が完了するたびに更新されます。温度の完全な値が必要な場合、上位バイト レジスタを先に読み取ると、下位バイト レジスタの値は読み取りが完了するまでロックされます。下位バイトが最初に読み出された場合、レジスタが読み出されるまで、上位バイトのレジスタ値はロックされます。このメカニズムにより、読み取り操作で取得する両バイトは同一の温度変換に基づいており、別のレジスタが読み取られるまで有効です。正常に動作させるには、最初に温度結果の上位バイトを読み取ります。次の読み取りコマンドで下位バイト レジスタを読み出します。下位バイトが必要ない場合は、レジスタを未読み出しのままにします。 |