AFE10004-EP

アクティブ

製品詳細

Number of DAC channels 4 DAC resolution (bps) 13 Temperature sensing Local, Remote Interface type I2C, SPI Features Built-in sequencing control, EEPROM, High current drive capability Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating HiRel Enhanced Product DAC output full-scale (min) (V) -10 DAC output full-scale (max) (V) 10
Number of DAC channels 4 DAC resolution (bps) 13 Temperature sensing Local, Remote Interface type I2C, SPI Features Built-in sequencing control, EEPROM, High current drive capability Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating HiRel Enhanced Product DAC output full-scale (min) (V) -10 DAC output full-scale (max) (V) 10
VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 防衛および航空宇宙アプリケーション向け仕様
  • 管理されたベースライン
  • 単一のアセンブリ / テスト施設
  • 単一の製造施設
  • 製品のトレーサビリティ
  • 長期にわたる製品ライフ サイクル
  • ローカルおよびリモート ダイオード温度センサ
    • ±2.5°C 誤差、最大値
    • 0.0625°C の分解能
  • 自律動作用の内部 EEPROM
    • 4 つの独立した転送機能用ストレージ
    • デバイス設定のストレージ
    • ユーザー ストレージ用のオープン スペース
    • 15 年間の保持認定済み
  • 4 つのアナログ出力
    • 4 つのモノトニック DAC:1.22mV 分解能
    • 自動構成される出力範囲:
      • 正の出力電圧:5.5V、最大値
      • 負の出力電圧:-10V、最小値
    • 高い電流駆動能力:
      • 最大 100mA のソース
      • 最大 20mA のシンク
    • 高い容量性負荷耐性:最大 15µF
  • ゲート バイアス オン/オフ制御スイッチ
    • 2 つのプログラム可能なオフ電圧
      • 2 つの補助 DAC:1.22mV 分解能
    • 高速スイッチング時間:50ns、標準値
    • 低い抵抗:3Ω、最大値
  • 内蔵シーケンス制御
  • 内部 2.5V 基準電圧
  • SPI および I2C インターフェイス:1.7V~3.6V で動作
    • SPI:4 線式インターフェイス
    • I2C:8 つの選択可能なペリフェラル アドレス
  • 仕様温度範囲:–55°C ~ +125°C
  • 防衛および航空宇宙アプリケーション向け仕様
  • 管理されたベースライン
  • 単一のアセンブリ / テスト施設
  • 単一の製造施設
  • 製品のトレーサビリティ
  • 長期にわたる製品ライフ サイクル
  • ローカルおよびリモート ダイオード温度センサ
    • ±2.5°C 誤差、最大値
    • 0.0625°C の分解能
  • 自律動作用の内部 EEPROM
    • 4 つの独立した転送機能用ストレージ
    • デバイス設定のストレージ
    • ユーザー ストレージ用のオープン スペース
    • 15 年間の保持認定済み
  • 4 つのアナログ出力
    • 4 つのモノトニック DAC:1.22mV 分解能
    • 自動構成される出力範囲:
      • 正の出力電圧:5.5V、最大値
      • 負の出力電圧:-10V、最小値
    • 高い電流駆動能力:
      • 最大 100mA のソース
      • 最大 20mA のシンク
    • 高い容量性負荷耐性:最大 15µF
  • ゲート バイアス オン/オフ制御スイッチ
    • 2 つのプログラム可能なオフ電圧
      • 2 つの補助 DAC:1.22mV 分解能
    • 高速スイッチング時間:50ns、標準値
    • 低い抵抗:3Ω、最大値
  • 内蔵シーケンス制御
  • 内部 2.5V 基準電圧
  • SPI および I2C インターフェイス:1.7V~3.6V で動作
    • SPI:4 線式インターフェイス
    • I2C:8 つの選択可能なペリフェラル アドレス
  • 仕様温度範囲:–55°C ~ +125°C

AFE10004-EP は、高度に統合された自律型のパワーアンプ (PA) 用精密アナログ フロント エンド (AFE) であり、4 つの温度補償用デジタル-アナログコンバータ (DAC)、統合 EEPROM、およびゲート バイアス スイッチを含んでいます。4 つの DAC は、内部 EEPROM に保存された 4 つの独立したユーザー定義の温度-電圧変換関数によってプログラムされます。このデザインでは、外付け回路を追加することなく、あらゆる温度の影響を補正できます。起動後、このデバイスはシステム コントローラの介入なしで動作し、制御アプリケーションにおけるバイアス電圧の設定および補償を行う完全なシステムを提供します。

AFE10004-EP には、専用の制御ピンを通じてオン/オフが切り替えられる 4 つのゲート バイアス出力があります。ゲート バイアス スイッチは、高速応答を実現するように設計されています。PA_ON ピンと組み合わせることで、高速応答は GaAs や GaN などの枯渇型トランジスタの正しい電源シーケンスおよび保護を可能にします。

機能の統合と広い動作温度範囲により、AFE10004-EP は RF システムに用いられるパワー アンプのためのオールインワンの自律型バイアス制御回路として優れた選択肢となっています。柔軟な DAC 出力範囲と内蔵シーケンス機能から、このデバイスは LDMOS、GaAs、GaN など広範なトランジスタ テクノロジのバイアス コントローラとして使用できます。

AFE10004-EP は、高度に統合された自律型のパワーアンプ (PA) 用精密アナログ フロント エンド (AFE) であり、4 つの温度補償用デジタル-アナログコンバータ (DAC)、統合 EEPROM、およびゲート バイアス スイッチを含んでいます。4 つの DAC は、内部 EEPROM に保存された 4 つの独立したユーザー定義の温度-電圧変換関数によってプログラムされます。このデザインでは、外付け回路を追加することなく、あらゆる温度の影響を補正できます。起動後、このデバイスはシステム コントローラの介入なしで動作し、制御アプリケーションにおけるバイアス電圧の設定および補償を行う完全なシステムを提供します。

AFE10004-EP には、専用の制御ピンを通じてオン/オフが切り替えられる 4 つのゲート バイアス出力があります。ゲート バイアス スイッチは、高速応答を実現するように設計されています。PA_ON ピンと組み合わせることで、高速応答は GaAs や GaN などの枯渇型トランジスタの正しい電源シーケンスおよび保護を可能にします。

機能の統合と広い動作温度範囲により、AFE10004-EP は RF システムに用いられるパワー アンプのためのオールインワンの自律型バイアス制御回路として優れた選択肢となっています。柔軟な DAC 出力範囲と内蔵シーケンス機能から、このデバイスは LDMOS、GaAs、GaN など広範なトランジスタ テクノロジのバイアス コントローラとして使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE10004-EP 4 チャネル パワー アンプ用高精度アナログ フロントエンド (EEPROM およびゲート バイアス スイッチ内蔵) データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/12/11
* 放射線と信頼性レポート AFE10004-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report (Rev. B) PDF | HTML 2025/11/07

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian