JAJSWS1A June 2025 – December 2025 AFE10004-EP
PRODUCTION DATA
AFE10004-EPは、専用のゲート バイアス スイッチ制御と内蔵シーケンシング機能を備えた 4 チャネルのパワーアンプ (PA) 高精度アナログ フロント エンド (AFE) です。温度-電圧伝達関数はユーザー定義で、内部 EEPROM に保存されます。このデバイスには、個別にプログラム可能な 4 つのルックアップ テーブル (LUT) に対応するローカルおよびリモート温度センサ モニターが搭載されています。LUT の出力はそれぞれの DAC に送信され、4 つの個別の出力電圧を生成します。このデバイスは、正または負の出力電圧範囲で動作します。
4 個のゲート バイアス出力は、デジタル制御ピンまたはソフトウェアによってオン/オフが切り替えられます。デバイスは、2 つの専用 DAC を介してプログラム可能なオフ電圧を実現します。ゲート バイアスの切り替えは高速に応答するように設計されており、デバイスの PA_ON ピンと組み合わせることで、堅牢な PA 制御システムが実現します。
デバイスのレジスタは、SPI および I2C 互換インターフェースを通じて設定されます。シリアル インターフェースは、デバイス構成と LUT を不揮発性 EEPROM にコミットするためにも使用されます。EEPROM が適切に構成されると、デバイスは自律的に動作します。