JAJSWV4A July 2025 – November 2025 TPSM65630
PRODUCTION DATA
サーマル シャットダウンでは、本 IC の接合部温度が 165°C (標準値) を超え、パワーグッド (PG) がアサートされたときに内部スイッチをオフにすることで、総電力損失を制限します。サーマル シャットダウンは 155℃未満ではトリガされません。サーマル シャットダウンが作動した後、ヒステリシスにより、接合部温度が約 156℃に低下するまで本デバイスのスイッチングが止められます。接合部温度が 156℃ (標準値) を下回ると、TPSM656x0 はソフトスタートを試みます。