JAJSWV4A July   2025  – November 2025 TPSM65630

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 出力電圧の選択
      2. 7.3.2 EN ピンおよび VIN UVLO としての使用
      3. 7.3.3 モード選択
        1. 7.3.3.1 MODE/SYNC ピンを使用した同期
        2. 7.3.3.2 クロックのロック
      4. 7.3.4 可変スイッチング周波数
      5. 7.3.5 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 (DRSS)
      6. 7.3.6 内部 LDO、VCC UVLO、BIAS 入力
      7. 7.3.7 ブートストラップ電圧 (BST ピン)
      8. 7.3.8 ソフトスタートとドロップアウトからの回復
      9. 7.3.9 安全関連の特長
        1. 7.3.9.1 パワー グッド モニタ
        2. 7.3.9.2 過電流および短絡保護
        3. 7.3.9.3 ヒカップ
        4. 7.3.9.4 サーマル シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウンモード
      2. 7.4.2 アクティブ モード
        1. 7.4.2.1 ピーク電流モード動作
        2. 7.4.2.2 自動モード動作
          1. 7.4.2.2.1 ダイオード エミュレーション
        3. 7.4.2.3 FPWM モード動作
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 8.2.2.2 スイッチング周波数の選択
        3. 8.2.2.3 可変または固定出力電圧モード用 FB
        4. 8.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 8.2.2.5 入力コンデンサの選択
        6. 8.2.2.6 CBOOT
        7. 8.2.2.7 外部 UVLO
        8. 8.2.2.8 最大周囲温度
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.5.1.1 グランドと熱に関する考慮事項
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 開発サポート
        1. 9.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 機能安全対応
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC モジュール
    • MOSFET、インダクタ、 コンデンサ、コントローラを内蔵
    • 3V~65V の広い入力電圧範囲
    • 40ns という短い最小オン時間により、2.2MHz で 36V から 3.3V への変換が可能
    • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
    • 露出型インダクタ付きの 5.80mm × 5.20mm × 2.93mm 強化 HotRod™ QFN パッケージ
    • ピンで構成可能な 400kHz および 2.2MHz
  • 全負荷範囲にわたって極めて高い効率を実現
    • 92% 超のピーク効率 (24VIN、5VOUT、400kHz)
    • 2.1µA 標準 PFM 無負荷時入力電流
  • ZEN 1 スイッチャ技術
    • 超低 EMI 要件に合わせて最適化
    • CISPR 32 クラス B 準拠を促進
    • モードピンで構成可能な ±5% または ±10% のデュアル ランダム スペクトラム拡散により、ピーク放射を低減
    • 対称型ピン配置付き拡張 HotRod QFN パッケージ
    • 周波数を 300kHz~2.2MHz の範囲で変更可能
    • VIN、VCC、ブート コンデンサを内蔵
    • ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
  • 出力電圧および電流オプション
    • 3.3V または 5V の VOUT 固定出力バリアント
    • 出力電圧を 1V~24V の範囲で調整可能
    • 3A/2A/1A の出力電流オプション
  • 堅牢な設計用の本質的な保護機能
    • 高精度のイネーブル入力とオープン ドレインのパワーグッド インジケータによるシーケンシング、制御、VIN UVLO
    • 過電流およびサーマル シャットダウン保護機能
  • WEBENCH® Power Designer により、TPSM656x0 を使用するカスタム設計を作成