JAJSWV7C September   2003  – July 2025 TLV2432-Q1 , TLV2432A-Q1 , TLV2434A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4注文情報
    1.     6
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 損失定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 電気的特性:VDD = 3V
    5. 5.5 動作特性:VDD = 3V
    6. 5.6 電気的特性:VDD = 5V
    7. 5.7 動作特性:VDD = 5V
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6アプリケーションと実装
    1. 6.1 アプリケーション情報
      1. 6.1.1 マクロモデル情報
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 7.2 サポート・リソース
    3. 7.3 商標
    4. 7.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 7.5 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

推奨動作条件

最小値 最大値 単位
VDD 電源電圧 2.7 10 V
VI 入力電圧 VDD– VDD+ – 0.8 V
VIC 同相入力電圧 VDD– VDD+ – 0.5 V
TA 自由空気での動作温度 -40 125 ℃