JAJSWV7C September   2003  – July 2025 TLV2432-Q1 , TLV2432A-Q1 , TLV2434A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4注文情報
    1.     6
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 損失定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 電気的特性:VDD = 3V
    5. 5.5 動作特性:VDD = 3V
    6. 5.6 電気的特性:VDD = 5V
    7. 5.7 動作特性:VDD = 5V
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6アプリケーションと実装
    1. 6.1 アプリケーション情報
      1. 6.1.1 マクロモデル情報
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 7.2 サポート・リソース
    3. 7.3 商標
    4. 7.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 7.5 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

動作特性:VDD = 3V

指定された自由空気温度で、VDD = 3V (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件TA(1)最小値標準値最大値単位
SRユニティ ゲインでのスルーレートVO = 1V ~ 2V、RL = 2kΩ(2)、CL = 100pF(2)25°C0.150.25V/μs
フルレンジ0.1
Vn等価入力ノイズ電圧f = 10Hz25°C120nV/√Hz
f = 1kHz22
Vn(PP)ピークツーピークの等価入力ノイズ電圧f = 0.1Hz~1Hz25°C2.7µV
f = 0.1Hz~10Hz4
In等価入力ノイズ電流25°C0.6fA/√Hz
THD+N全高調波歪みおよびノイズVO = 0.5V ~ 2.5V、RL = 2kΩ(2)、f = 1kHzAV = 125°C0.65%
AV = 100.5%
ゲイン帯域幅積f = 10kHz、RL = 2kΩ、CL = 100pF(2)25°C0.5MHz
BOM最大出力 — スイング帯域幅VO(PP) = 1V、RL = 2kΩ、AV = 1、CL = 100pF(2)25°C220kHz
tsセトリング タイムAV = –1、Step = 0.5V ~ 2.5V、
RL = 2kΩ(2)、CL = 100pF(2)
0.1% まで25°C1.5μs
0.01% まで3.2
φmユニティ ゲインでの位相マージンRL = 2kΩ(2)、CL = 100pF(2)25°C62°
ゲイン マージンRL = 2kΩ(2)、CL = 100pF(2)25°C11dB
フルレンジは -40℃~125℃です。
2.5V を基準