JAJSWV7C September   2003  – July 2025 TLV2432-Q1 , TLV2432A-Q1 , TLV2434A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4注文情報
    1.     6
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 損失定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 電気的特性:VDD = 3V
    5. 5.5 動作特性:VDD = 3V
    6. 5.6 電気的特性:VDD = 5V
    7. 5.7 動作特性:VDD = 5V
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6アプリケーションと実装
    1. 6.1 アプリケーション情報
      1. 6.1.1 マクロモデル情報
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 7.2 サポート・リソース
    3. 7.3 商標
    4. 7.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 7.5 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 車載アプリケーション認定済み
  • MIL-STD-883、手法 3015 に従い 2000V を超える ESD 保護、マシン モデルで 200V 超 (C = 200pF、R = 0)
  • 出力スイングに両方の電源レールを含む
  • 拡張同相入力電圧範囲:5V 単一電源で 0V ~ 4.5V (最小値)
  • 位相反転なし:
  • 低ノイズ:標準値 18nV/√Hz (f = 1kHz)
  • 低い入力オフセット電圧:TA = 25°Cで 950μV (最大値) (TLV243xA-Q1)
  • 低い入力バイアス電流:1pA (標準値)
  • 超低電源電流:チャネルあたり 125μA (最大)
  • 600Ω 出力ドライブ
  • マクロモデル内蔵