JAJSX06C July   2015  – July 2025 ISO7830

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
    1.     ピンの機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性 — 5V 電源
    10. 5.10 電源電流特性 — 5V 電源
    11. 5.11 電気的特性 — 3.3V 電源
    12. 5.12 電源電流特性 — 3.3V 電源
    13. 5.13 電気的特性 — 2.5V 電源
    14. 5.14 電源電流特性 — 2.5V 電源
    15. 5.15 スイッチング特性 — 5V 電源
    16. 5.16 スイッチング特性 — 3.3V 電源
    17. 5.17 スイッチング特性 — 2.5V 電源
    18. 5.18 絶縁特性曲線
    19. 5.19 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 デバイス I/O 回路図
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
        1. 9.1.1.1 関連リンク
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

デバイスの機能モード

表 7-2に、ISO7830x の機能モードを示します。

表 7-2 機能表
VCCIVCCO入力
(INx) (2)
出力イネーブル
(EN2)
出力
(OUTx)
備考
PUPUHH またはオープンH通常動作:
チャネルの出力は、入力の論理状態と同じになります。
LH またはオープンL
オープンH またはオープンデフォルトデフォルト モード:INx がオープンのとき、対応するチャネル出力はデフォルトのロジック状態に移行します。デフォルトは ISO7830 ではHigh、ISO7830F では Low です。
XPUXLZ出力イネーブルの値が LOW のとき、出力は高インピーダンスになります
PDPUXH またはオープンデフォルトデフォルト モード:VCCI に電源が供給されていないとき、チャネル出力は選択されたデフォルト オプションに基づいたロジック状態になります。デフォルトは ISO7830 ではHigh、ISO7830F では Low です。
VCCI が電源オフから電源オンに遷移すると、チャネル出力は入力のロジック状態と同じになります。
VCCI が電源オンから電源オフに遷移すると、チャネル出力は選択されているデフォルト状態になります。
XPDXX不定VCCO が電源オフのとき、チャネルの出力状態は不定(1)です。
VCCO が電源オフから電源オンに遷移すると、チャネル出力は入力のロジック状態と同じになります
1.7V < VCCI、VCCO < 2.25Vのとき、出力は不定状態になります。
入力信号が強く駆動されると、内部保護ダイオードを使用してフローティング VCC に弱い電力を供給し、出力が不定になる可能性があります。