JAJSX06C
July 2015 – July 2025
ISO7830
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
ピン構成および機能
ピンの機能
5
仕様
5.1
絶対最大定格
5.2
ESD 定格
5.3
推奨動作条件
5.4
熱に関する情報
5.5
電力定格
5.6
絶縁仕様
5.7
安全関連認証
5.8
安全限界値
5.9
電気的特性 — 5V 電源
5.10
電源電流特性 — 5V 電源
5.11
電気的特性 — 3.3V 電源
5.12
電源電流特性 — 3.3V 電源
5.13
電気的特性 — 2.5V 電源
5.14
電源電流特性 — 2.5V 電源
5.15
スイッチング特性 — 5V 電源
5.16
スイッチング特性 — 3.3V 電源
5.17
スイッチング特性 — 2.5V 電源
5.18
絶縁特性曲線
5.19
代表的特性
6
パラメータ測定情報
6.1
パラメータ測定情報
7
詳細説明
7.1
概要
7.2
機能ブロック図
7.3
機能説明
7.3.1
電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
7.4
デバイスの機能モード
7.4.1
デバイス I/O 回路図
8
アプリケーションと実装
8.1
アプリケーション情報
8.2
代表的なアプリケーション
8.2.1
設計要件
8.2.2
詳細な設計手順
8.2.3
アプリケーション曲線
8.3
電源に関する推奨事項
8.4
レイアウト
8.4.1
レイアウトのガイドライン
8.4.1.1
PCB 材料
8.4.2
レイアウト例
9
デバイスおよびドキュメントのサポート
9.1
ドキュメントのサポート
9.1.1
関連資料
9.1.1.1
関連リンク
9.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
9.3
サポート・リソース
9.4
商標
9.5
静電気放電に関する注意事項
9.6
用語集
10
改訂履歴
11
メカニカル、パッケージ、および注文情報
5.5
電力定格
パラメータ
テスト条件
最小値
標準値
最大値
単位
P
D
最大消費電力
V
CC1
= V
CC2
= 5.5V、T
J
= 150℃、
C
L
= 15pF、50MHz 50% デューティ サイクルの方形波を入力
150
mW
P
D1
最大消費電力 (サイド 1)
25
mW
P
D2
最大消費電力 (サイド 2)
125
mW