(1) を参照 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|
VCC1 VCC2 | 電源電圧 (2) | -0.5 | 6 | V |
| V | INx、OUTx、または EN2x の電圧 | -0.5 | VCCx + 0.5(3) | V |
| IO | 出力電流 | -15 | 15 | mA |
| TJ | 接合部温度 | -55 | 150 | ℃ |
| Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ |
(1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。絶対最大定格は、これらの条件において、または推奨動作条件に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用した場合、本デバイスは完全に機能するとは限らず、このことが本デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、本デバイスの寿命を縮める可能性があります。
(2) 差動 I/O バス電圧を除くすべての電圧値は、ローカル グランド端子 (GND1 または GND2) を基準としており、ピーク電圧値です。
(3) 最大電圧は 6V 以下である必要があります