JAJSX67A August 2025 – December 2025 PGA854
PRODUCTION DATA
PGA854 の入力は、高低の電源電圧に対して ±40V まで個別に保護されています。たとえば、-55V ~ +55V の範囲の入力同相電圧は、±15V 電源から電力を供給しても損傷を引き起こしません。各入力の内部回路により、通常の信号条件では低い直列インピーダンスが得られるため、通常の動作条件で高い性能が維持されます。入力が過負荷になった場合、保護回路は入力電流を約 4.8mA に制限します。図 7-2は、IN+ または IN- 入力の過電圧状態時の入力保護機能を示します。
図 7-3は、入力過電圧状態時に、電流が入力保護ダイオードを通って電源に流れることを示しています。電源が電流をシンクできないアプリケーションでは、電源に Zener ダイオードクランプ (ZD1 および ZD2) を配置して、接地への電流経路を確保します。