JAJSX67A August 2025 – December 2025 PGA854
PRODUCTION DATA
| デバイス | 出力タイプ | ゲイン (V/V) | 帯域幅 (MHz) | スルーレート (V/µs) | ノイズ (nV/√Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| PGA849 | シングル エンド | ⅛、¼、½、1、2、4、8、16 | 10 | 35 | 8.6 |
| INA849 | シングル エンド | G = 1 + 6kΩ/RG | 28 | 35 | 1 |
| シングル エンド | 1/2、1、2、5、10、20、50、100 | 6.2 | 43 | 8.5 | |
| 差動 | 1/2、1、2、5、10、20、50、100 | 6.2 | 45 | 8.8 | |
| PGA855 | 差動 | ⅛、¼、½、1、2、4、8、16 | 10 | 35 | 7.8 |
| INA851 | 差動 | G = 1 + 6kΩ/RG | 22 | 37 | 3.2 |
| INA821 | シングル エンド | G = 1 + 49.4kΩ/RG | 4.7 | 2 | 7 |
| INA819 | シングル エンド | G = 1 + 50kΩ/RG | 2 | 0.9 | 8 |