JAJSX67A August 2025 – December 2025 PGA854
PRODUCTION DATA
セクション 7.2は、PGA854 出力段完全差動アンプが、OUT+ 出力と反転入力の間、および OUT- 出力と非反転入力の間に 6.67kΩ の帰還抵抗を使用することを示しています。反転入力への外部直接アクセスは FDA_IN+ ピンを通じて提供され、非反転入力への外部直接アクセスは FDA_IN- ピンを通じて提供されます。このオプションを使用すると、回路設計者は内部帰還抵抗と並列に外部帰還コンデンサを追加して、ノイズ フィルタリングまたはノイズ シェーピング技術を実装できます。これらのピンは、出力段用にカスタマイズした減衰ゲインを実装するためにも使用されます。内部帰還抵抗で並列回路を設計する際は、以下の重要な要素を考慮してください。