JAJSX67A August 2025 – December 2025 PGA854
PRODUCTION DATA
図 8-9のアプリケーション回路は、24 ビットの広帯域デルタ シグマ ADC の回路図を示しています。ADS127Lx1 ADC には、AC アプリケーション (広帯域フィルタ) または DC アプリケーション (sinc4 フィルタ) を最適化するための 2 つのデジタル フィルタが用意されています。表 8-2および表 8-3に、両方のフィルタ設定での測定結果を示します。ADS127Lx1 ADCを動作させるための詳細な設計手順については、ADS127Lx1EVM-PDK 評価基板ユーザーガイドを参照してください。