JAJSX75E July   2012  – July 2025 DRV8844

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 出力ステージ
      2. 6.3.2 ロジック入力
      3. 6.3.3 ブリッジ制御
      4. 6.3.4 チャージ ポンプ
      5. 6.3.5 保護回路
        1. 6.3.5.1 過電流保護 (OCP)
        2. 6.3.5.2 サーマル シャットダウン (TSD)
        3. 6.3.5.3 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 nRESET および nSLEEP 動作
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 モーター電圧
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3.     電源に関する推奨事項
      1. 7.3.1 バルク コンデンサ
    4. 7.3 レイアウト
      1. 7.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.3.2 レイアウト例
      3. 7.3.3 熱に関する注意事項
        1. 7.3.3.1 ヒートシンク
      4. 7.3.4 消費電力
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 コミュニティ リソース
    3. 8.3 商標
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

DRV8844 は、個別制御可能な 4 つの 1/2-H ブリッジ ドライバを備えています。このデバイスを使用すると、2 つの DC モータ、1 つのステッパ モータ、4 つのソレノイド、またはその他の負荷を駆動できます。各チャネルの出力ドライバ チャネルは、1/2-H ブリッジに構成された N チャネルのパワー MOSFET で構成されています。

DRV8844 は、H ブリッジごとに、チャネル一つにつき最大 2.5A のピーク電流または 1.75A RMS の出力電流を供給できます (24V および 25°C で適切な PCB ヒートシンクを使用した場合)。

各 1/2 H ブリッジを個別に制御できるよう、専用の入力が提供されています。分割電源での動作を可能にするため、ロジック入力および nFAULT 出力は、独立したフローティング グラウンド ピンを基準としています。

本デバイスには、過電流保護、短絡保護、低電圧ロックアウト、過温保護のための内部シャットダウン機能が搭載されています。

DRV8844 は PowerPAD™ 付き 28 ピン HTSSOP パッケージで供給されます (環境配慮型パッケージ:RoHS 準拠、Sb/Br 非含有) で供給されます。

製品情報(1)
部品番号パッケージパッケージ サイズ (2)
DRV8844HTSSOP (28)9.70mm × 6.40mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
DRV8844 概略回路図概略回路図