JAJSX75E July 2012 – July 2025 DRV8844
PRODUCTION DATA
以下の真理値表に、図 7-1の配列の管理方法を示します。
| 機能 | EN1 | EN2 | IN1 | IN2 | OUT1 | OUT2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順方向 | 1 | 1 | PWM | 0 | H | L |
| 逆方向 | 1 | 1 | 0 | PWM | L | H |
| ブレーキ | 1 | 1 | 0 | 0 | L | L |
| ブレーキ | 1 | 1 | 1 | 1 | H | H |
| コースト | 0 | X | X | X | Z | X |
| コースト | X | 0 | X | X | X | Z |
| 機能 | EN3 | IN3 | OUT3 |
|---|---|---|---|
| オン | 1 | PWM | L |
| ブレーキ | 1 | 1 | H |
| コースト | 0 | X | Z |
| 機能 | EN4 | IN4 | OUT4 |
|---|---|---|---|
| オン | 1 | PWM | H |
| 減衰または低速減衰 | 1 | 0 | L |
| オフまたは惰性 | 0 | X | Z |