JAJSX75E July   2012  – July 2025 DRV8844

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 出力ステージ
      2. 6.3.2 ロジック入力
      3. 6.3.3 ブリッジ制御
      4. 6.3.4 チャージ ポンプ
      5. 6.3.5 保護回路
        1. 6.3.5.1 過電流保護 (OCP)
        2. 6.3.5.2 サーマル シャットダウン (TSD)
        3. 6.3.5.3 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 nRESET および nSLEEP 動作
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 モーター電圧
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3.     電源に関する推奨事項
      1. 7.3.1 バルク コンデンサ
    4. 7.3 レイアウト
      1. 7.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.3.2 レイアウト例
      3. 7.3.3 熱に関する注意事項
        1. 7.3.3.1 ヒートシンク
      4. 7.3.4 消費電力
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 コミュニティ リソース
    3. 8.3 商標
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

ESD 定格

値単位
V(ESD)静電放電人体モデル (HBM) ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠(1)±3000V
荷電デバイス モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 準拠(2)±1500
JEDEC ドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。
JEDEC ドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。